Anslut­nings­teknik

Hager har ett stort sortiment av avgreningsplintar och noll/jordplintar som passar i normcentraler. En detalj är snabbplinten för nolla och jord, en liten plint, enkel fastsättning av snabbplint genom enkel isnäppning och säker anslutning.

Avgre­nings­plintar

Av­gre­nings­plintar för monte­ring på DIN-s­kena 35 mm.

E- och N-plint, quick­con­nect och till­behör

Du kan nu kombi­nera din noll och jord­ut­rust­ning som du önskar. Plin­tarna har snab­ban­slut­ning 1,5 mm² till 4 mm² och skruvan­slut­ning tar 1,5 mm² till 16 mm².

E- och N-plint och till­behör

Mäs­sings­plintar för noll och jord-an­slut­ning med sockel för DIN-­mon­ta­ge.

Över­fallsklämma

Över­fallsklämma för koppar. Finns för samm­lings­skenor 12 x 5, 20 x 5/10 samt 30 x 5/10.