witty park2 2x22kW 3P M3T2S parede com terminal de pagamento XVP222S
EAN
3250610089484
Quantidade
1 Uni.
Grupo
40
Preço
3 890,00 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios para a mobilidade elétrica 5 produtos disponíveis -
Gestor de carga 4 produtos disponíveis -
Acessórios para carregadores elétricos 4 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Potência
-
Potência por ponto de carregamento22 kW
-
Potência de carregamento44 - 44 kW
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Power supply
-
Número de fases da alimentação3
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal64 A
Conectividade
-
Número de pontos de carregamento2
Funções
-
Com gestão de cargaNão
Equipamento
-
Número de tomadas domésticas0
-
Com disjuntorSim
-
Com saída p/ falta de correnteSim
Ligações
-
Tipo de conector/fichaTipo 2
Dimensões
-
Altura680 mm
-
Largura320 mm
-
Profundidade220 mm
Instalação / montagem
-
MontagemMontagem na parede
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP55
-
Resistência ao impactos IKIK10
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 50 °C
Tensão
-
Tensão nominal230 - 400 V
Materiais
-
MaterialAço, Alumínio
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto XVP222S
witty park 2 2x22kW 3P M3T2S instalação mural
PDF -
Manual
Manual en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-10-31
PDF23,83 MBManual fr-FR 2025-10-09
PDF10,51 MB -
Ferramenta
Ferramenta International 2025-12-04
ZIP38,06 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-11-13
PDF596,14 kB
Mais transferências