The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • XEV653C
    Witty Park, um posto de carregamento de parede para carros elétricos, oferece duas conexões de carregamento com 22 KW cada e conexão trifásica. Além disso, possui duas tomadas Schuko. Ideal para o carregamento simultâneo de vários veículos. Adequada para uso em áreas privadas e semi-públicas.
    EAN
    4012740897433
    Quantidade
    1 Uni.

    Posto de carregamento Witty Park, 2 x 22kW, 3-fases, 2 tomadas Schuko XEV653C

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Posto de carregamento Witty Park, 2 x 22kW, 3-fases, 2 tomadas Schuko

    XEV653C

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Aces­só­rios para carre­ga­dores elétricos 5 produtos disponíveis
    • Aces­só­rios para a mobi­li­dade elétrica 2 produtos disponíveis
    • Gestor de carga 2 produtos disponíveis
    • Progra­mador horário digital modular 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Aces­só­rios para carre­ga­dores elétricos
    • Aces­só­rios para a mobi­li­dade elétrica
    • Gestor de carga
    • Progra­mador horário digital modular
    • XEVA734

      cabo witty 3F 32A 7, 5m

      338,04 €  / Uni.*
    • XEVA731

      cabo witty 3F 20A 5m

      258,52 €  / Uni.*
    • XEVA732

      cabo witty 3F 20A 7, 5m

      277,53 €  / Uni.*
    • XEVA733

      cabo witty 3F 32A 5m

      299,28 €  / Uni.*
    • XEV427

      suporte fixação mural para XEV653C

      145,19 €  / Uni.*
    • XEV426

      pedestal para XEV653C

      505,71 €  / Uni.*
    • XEV428

      base para pedestal witty

      91,37 €  / Uni.*
    • XEV304

      witty Gestor Dinâmico de Carga 1F

      155,00 €  / Uni.*
    • XEV305

      witty Gestor Dinâmico de Carga 3F

      171,00 €  / Uni.*
    • EGN100

      215,30 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Potência
    • Potência por ponto de carre­ga­mento
      22 kW
    • Potência de carre­ga­mento
      44 - 44 kW
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Alimen­tação
    • Número de fases da alimen­tação
      3
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      32 A
    Cone­ti­vi­dade
    • Número de pontos de carre­ga­mento
      2
    Funções
    • Com gestão de carga
      Não
    Equi­pa­mento
    • Número de tomadas domés­ticas
      2
    • Com disjuntor
      Não
    • Com saída p/ falta de corrente
      Sim
    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Tipo 2
    Dimen­sões
    • Altura
      760 mm
    • Largura
      355 mm
    • Profun­di­dade
      202 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Montagem na parede
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP54
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK10
    Tensão
    • Tensão nominal
      230 - 400 V
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço inoxi­dável

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem XEV653C | Hager Portugal

      Descarregar imagem XEV653C

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto XEV653C | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto XEV653C

      witty park 2x22kW 3F M3T2S M2TF

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2014-01-10 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2014-01-10

      PDF
      2,29 MB
      Imagem Manual de instalação en-GB 2017-02-06 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2017-02-06

      PDF
      2,78 MB
      Imagem Manual de instalação en-GB 2017-02-06 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2017-02-06

      PDF
      1,47 MB
      Imagem Manual de instalação en-GB 2017-02-06 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2017-02-06

      PDF
      4,23 MB
      Imagem Manual de instalação en-GB 2017-06-09 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2017-06-09

      PDF
      1,36 MB
      Imagem Manual de instalação en-GB 2023-08-31 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB 2023-08-31

      PDF
      2,34 MB
      Imagem Manual de instalação pt-PT 2023-08-31 | Hager Portugal

      Manual de instalação pt-PT 2023-08-31

      PDF
      2,34 MB
    • Acessório do produto

      Imagem Acessório do produto en-GB, fr-FR, de-DE 2023-05-12 | Hager Portugal

      Acessório do produto en-GB, fr-FR, de-DE 2023-05-12

      PDF
      3,64 MB
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2024-07-05 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2024-07-05

      PDF
      19,56 MB
    • Ferramenta

      Imagem Ferramenta International 2023-10-30 | Hager Portugal

      Ferramenta International 2023-10-30

      ZIP
      8,89 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB, fr-FR 2025-01-20

      PDF
      468,99 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A