Suporte fixação Mural para XEV653C XEV427

EAN
4012740897419
Quantidade
1 Uni.
Grupo
40
Preço
145,19 €
/ Uni. *

Características técnicas

Compatibilidade
  • textmodaccesemobilit
    Montagerahmen
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    54 mm
  • Altura produto instalado
    54 mm
  • Comprimento
    662 mm
  • Largura produto instalado
    315 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    aço de alta qualidade
  • Grupo material
    aço inoxidável
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Sim
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA