1930/Glas - comutador estores, preto WTE6161BG
Disponível em breve
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Materiais
-
CorPreto
-
Código RAL9005
-
AcabamentoBrilhante
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Controlos e indicadores
-
Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelasInterruptor de 1 polos
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 AX (100W LED (SBL))
-
Poder de corte10 A
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - +35 °C
Texto
-
Modo de comutaçãoCom posição neutra
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
Modo de instalaçãoCom fixação por parafuso/grampos
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal de parafuso
-
Séries relacionadasSerie 1930, Serie Glas
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WTE6161BG
1930/Glas - comutador estores, preto
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-01-08
PDF356,72 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23
PDF305,66 kB
Mais transferências