Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (9)Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal230 V
Potência
-
Potência lâmpadas incandescentes2 - 2 W
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Iluminação
-
Tipo de lâmpadaLED
Materiais
-
CorPreto
-
Código RAL9005
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Profundidade39 mm
Conexão
-
Secção transversal de condutores1,5 - 2,5 mm²
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
-
SistemaSerie 1930/Glas
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WTE5182BG
Ficha técnica do produto pt-PT 2026-07-10
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB
Mais transferências