EAN
3250610091012
Quantidade
1 Uni.
R.1/R.3 - junta IP44 interrup./botões WDA1102
Disponível em breve
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Tecla 16 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Materiais
-
CorNatural
Dimensões
-
Altura78,30 mm
-
Largura70,10 mm
-
Profundidade21,40 mm
Segurança
-
Índice de proteção IPIP44
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
-
SistemaR.x, Serie R.classic
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WDA1102
R.1/R.3 - junta IP44 interrup./botões
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções fr-FR, de-DE, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-01-20
PDF511,94 kB -
Ferramenta de software
Ferramenta de software de-DE 2025-11-13
URL
Ferramenta de software de-DE 2026-04-01
URL -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-01-26
PDF350,54 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-04-23
PDF303,48 kB
Mais transferências