A.x/C.x - Tecla simples com visor e porta-etiqueta grande, preto mate WAW1231BM
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (5)Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
857 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Complete seu sistema
Compatibilidade com vários designs
Devido às dimensões padronizadas de instalação de 55 x 55 mm, todos os mecanismos são compatíveis com vários designs nas séries A.1, A.8, C.1 e C.8.
Ajuste perfeito e instalação fácil
As folgas mínimas e o ajuste contínuo da altura tornam a instalação fácil e garantem um ajuste perfeito da tecla. Os quadros são fixados usando uma...
Identificação clara
O porta-etiquetas dos quadros e das tomadas garante uma identificação clara dos circuitos.
Proteção IP44 com juntas de vedação
As juntas de vedação garantem proteção IP44 para uma instalação segura em espaços húmidos.
Material reciclado
Os componentes plásticos são fabricados com material 50% reciclado, para uma maior sustentabilidade.
Características técnicas
-
Tipo de orgão de comandoTecla simples
-
Número de teclas (gang)1
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)24,83 %
-
CorPreto
-
Código RALSemelhante ao RAL 9005
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
-
Altura55 mm
-
Largura55 mm
-
Profundidade21 mm
-
Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem36 mm
-
Número de módulos0
-
Tipo de conector/fichaSem
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
-
Janela de controlo/saída de luzSim
-
Tem campo de etiquetagemSim
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Utilizável em classe IP mais altaIP44 em combinação com conjunto vedante
-
Sistema de montagemElemento de controlo
-
Com gravaçãoNão
-
Com símbolo táctilNão
-
SistemaA.1, A.8, C.1, C.8
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WAW1231BM
A.x/C.x - Tecla simples com visor e porta-etiqueta grande, preto mate
PDF -
Acessório do produto
Acessório do produto pt-PT 2026-10-01
PDF182,49 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB