The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • WAD8110BG
    EAN
    3250610074794
    Quantidade
    10 Peças

    WAD8110BG

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    WAD8110BG

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Inter­ruptor 7 produtos disponíveis
    • inter­ruptor de cordão 1 produtos disponíveis
    • Inter­ruptor de chave 2 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Inter­ruptor
    • inter­ruptor de cordão
    • Inter­ruptor de chave
    • 633023

      Interruptor triplo, 16AX 400V

      19,92 €  / Uni.*
    • 3032

      Interruptor bipolar, 10AX 250V

      9,29 €  / Uni.*
    • 303212

      Interruptor bipolar, 16AX 250V

      19,38 €  / Uni.*
    • 303303

      Interruptor tripolar, 16AX 400V

      28,15 €  / Uni.*
    • 303650

      Comutador escada, divisórias, 10AX 250V

      7,74 €  / Uni.*
    • 303550

      Comutador lustre, divisórias, 10AX 250V

      11,83 €  / Uni.*
    • 3031

      Interruptor simples, 10AX 250V

      7,27 €  / Uni.*
    • 3966

      Comutador de escada de cordão, 10AX 250V

      14,20 €  / Uni.*
    • 382610

      Comut.escada de chave, bipolar, s/canhão

      63,00 €  / Uni.*
    • 383620

      Comutador escada de chave, s/canhão

      66,83 €  / Uni.*

    Proteção IP44 com juntas de vedação

    As juntas de vedação garantem proteção IP44 para uma instalação segura em espaços húmidos.

    Compatibilidade com vários designs

    Devido às dimensões padronizadas de instalação de 55 x 55 mm, todos os mecanismos são compatíveis com vários designs nas séries A.1, A.8, C.1 e C.8.

    Design A.8

    Gama de aparelhagem mural com design moderno de 88 mm, com arestas retas e aguçadas, com consistência estrutural e elegância subtil.

    Material reciclado

    Os componentes plásticos são fabricados com material 50% reciclado, para uma maior sustentabilidade.

    Solução de fácil manutenção para qualquer parede

    Os quadros planos adaptam-se a paredes irregulares, são resistentes a riscos, aos raios UV e à humidade, e de fácil manutenção.

    Vencedor do prémio IF DESIGN AWARD de 2026

    Uma aparelhagem mural: a sua excelência em design é reconhecida com o prestigioso prémio IF DESIGN AWARD.

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Noite negra
    • Código RAL
      9005
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Contém mate­rial reci­clado (% do peso total do plás­tico)
      50,00 %
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Número de unidades
      1
    • Altura
      88 mm
    • Largura
      88 mm
    • Profun­di­dade
      54 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      38 mm
    Equi­pa­mento
    • Com entrada de cabo
      Sim
    Insta­la­ção, montagem
    • Posição de monta­gem/­li­gação
      Hori­zontal, Vertical
    • Montagem
      Montagem na parede
    Aces­só­rios
    • Com tampa da estru­tura
      Sim
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    Compa­ti­bi­li­dade
    • Formato compa­tível com a insta­lação do dispo­si­tivo
      Universal

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Frame 1-gang, A.1, light white glossy (English )
    PDF
    34,75 MB
    REACH declaration WAD8110BG
    PDF
    Relatório de RoHS WAD8110BG
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WAD8110BG | Hager Portugal

      Descarregar imagem WAD8110BG

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WAD8110BG | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WAD8110BG

      Ficha técnica do produto pt-PT 2026-09-25

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-12-16 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-12-16

      PDF
      348,49 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-21

      PDF
      381,92 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-29

      PDF
      634,12 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A