The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • berker integro e encas­trada IP44
    • berker integro e encas­trada IP44
    • WAA1102
    EAN
    3250610074367
    Quantidade
    1 Uni.
    • berker integro e encas­trada IP44

    WAA1102

    Disponível em breve

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    WAA1102

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Compatibilidade com vários designs

    Devido às dimensões padronizadas de instalação de 55 x 55 mm, todos os mecanismos são compatíveis com vários designs nas séries A.1, A.8, C.1 e C.8.

    Proteção IP44 com juntas de vedação

    As juntas de vedação garantem proteção IP44 para uma instalação segura em espaços húmidos.

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Natural
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    Tensão
    • Tensão nominal
      230-250 V
    Dimen­sões
    • Altura
      77,9 mm
    • Largura
      77,6 mm
    • Profun­di­dade
      24,2 mm
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem de braça­deira
    • Sistema
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Frame 1-gang, A.1, light white glossy (English )
    PDF
    34,75 MB
    REACH declaration WAA1102
    PDF
    Relatório de RoHS WAA1102
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WAA1102 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WAA1102

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WAA1102 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WAA1102

      Ficha técnica do produto pt-PT 2026-09-25

      PDF
    • Manual

      Imagem Manual en-GB 2025-10-09 | Hager Portugal

      Manual en-GB 2025-10-09

      PDF
      544,94 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-19 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      296110 - Dimmer Universal de Rotação Conforto (R, L, C, LED) Dimmer com Suavização Rápida
      296110
      Var rot univ comf (R, L, C, LED), soft-lock
      Preço
      89,35 €
      / Uni. *
      89,35 €
      / Uni. *
    • 2
      2998 - Potenciómetro rotativo DALI, c/ fonte
      2998
      Potenciómetro rotativo DALI, c/ fonte
      Preço
      137,46 €
      / Uni. *
      137,46 €
      / Uni. *
    • 3
      11372089 - R.1/R.3 - botão variador rotat., branco
      11372089
      R.1/R.3 - botão variador rotat., branco
      Preço
      15,94 €
      / Uni. *
      15,94 €
      / Uni. *
    • 4
      2973 - Variador rotativo universal (R,L,C,LED)
      2973
      Variador rotativo universal (R, L, C, LED)
      Preço
      82,47 €
      / Uni. *
      82,47 €
      / Uni. *
    • 5
      2997 - Potenciómetro rotativo DALI
      2997
      Potenciómetro rotativo DALI
      Preço
      61,86 €
      / Uni. *
      61,86 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A