The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A
    • Caixas golf
    • VF122PP
    golf encastrada porta opaca 1 fila 22M VF122PP. Desenhada com a colaboração dos instaladores eléctricos, desenvolvida de modo a que a sua instalação seja rápida e segura. Uma oferta abrangente com um design exclusivo, equipada com as melhores soluções técnicas que temos para lhe oferecer.
    EAN
    3250616464278
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02
    • Caixas golf

    golf encastrada porta opaca 1 fila 22M VF122PP

    Preço
    48,40 €
    / Uni. *
    48,40 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    golf encastrada porta opaca 1 fila 22M

    VF122PP

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Suportes para termi­nais 4 produtos disponíveis
    • Aces­só­rios comuns 2 produtos disponíveis
    • Iden­ti­fi­cação 2 produtos disponíveis
    • Tira de cober­tura 1 produtos disponíveis
    • Fecha­dura 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Suportes para termi­nais
    • Aces­só­rios comuns
    • Iden­ti­fi­cação
    • Tira de cober­tura
    • Fecha­dura
    • VZ708N

      Sup. barram. lig. ráp. p/golf 18M e vega

      4,69 €  / Uni.*
    • VZ707N

      Sup. barram. lig. ráp. p/golf 12M

      3,39 €  / Uni.*
    • VZ701N

      Sup. barram. latão p/golf 4M

      2,18 €  / Uni.*
    • VZ702N

      Sup. barram. latão p/golf 8M

      2,32 €  / Uni.*
    • VZ699N

      Jogo 10 guia-fios p/golf e vega

      5,21 €  / Uni.*
    • VZ786N

      Jogo 4 patas fix. mural p/golf

      2,73 €  / Uni.*
    • VZ788N

      Jogo 10 etiquetas autocolantes p/golf

      8,86 €  / Uni.*
    • VZ787N

      Jogo 5 porta etiquetas transp. p/golf

      9,49 €  / Uni.*
    • VZ842N

      Jogo 10 máscaras 2, 5M p/golf

      3,46 €  / Uni.*
    • VZ794N

      18,14 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      400 - 400 V
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Não
    • Montagem
      Encas­trar
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      63 A
    Equi­pa­mento
    • Número de calhas
      1
    • Número de filas
      1
    • Número de secções
      1
    • Com fecho
      Não
    • Tem bloco de bornes neutro
      Sim
    • Possui bloco de termi­nais de ligação à terra
      Sim
    • Possui placa de montagem
      Não
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      22
    Funções
    • Com entradas de conduta
      Sim
    Dimen­sões
    • Altura
      293 mm
    • Largura
      532 mm
    • Profun­di­dade
      97,50 mm
    • Altura embu­tida
      257 mm
    • Largura incor­po­rada
      498 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      72 mm
    • Número de unidades de largura
      22
    Tampa, porta
    • Número de portas de armário
      1
    • Número de bloqueios
      0
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Não
    • Tipo de porta do armário
      Porta única
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Código RAL
      9010
    • Cor
      Branco puro
    • Resis­tente aos raios ultra­vi­o­leta
      Não
    Segu­rança
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento II
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK07
    • Índice de proteção IP
      IP40
    • Recebe fecha­dura
      Fecha­dura em opção, Sem bloqueio
    • Ensaio de fio incan­des­cente
      650 °C
    • Classe de proteção com porta
      IP40

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VF122PP
    PDF
    Relatório de RoHS VF122PP
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem VF122PP | Hager Portugal

      Descarregar imagem VF122PP

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto VF122PP | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto VF122PP

      golf enc. porta opaca 1 fila 22M

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2015-07-13 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2015-07-13

      PDF
      4,16 MB
      Imagem Manual de instalação International 2020-01-01 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2020-01-01

      PDF
      3,15 MB
      Imagem Manual de instalação International 2020-01-01 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2020-01-01

      PDF
      3,43 MB
    • Objetos BIM

      Imagem Gama : Golf com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : Golf com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,44 MB
      Imagem Gama : Golf com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : Golf com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,43 MB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-12 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,33 MB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-12 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,34 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-06-25 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      VZ702N - Sup. barram. latão p/golf 8M
      VZ702N
      Sup. barram. latão p/golf 8M
      Preço
      2,32 €
      / Uni. *
      2,32 €
      / Uni. *
    • 2
      VZ786N - Jogo 4 patas fix. mural p/golf
      VZ786N
      Jogo 4 patas fix. mural p/golf
      Preço
      2,73 €
      / Uni. *
      2,73 €
      / Uni. *
    • 3
      VZ707N - Sup. barram. lig. ráp. p/golf 12M
      VZ707N
      Sup. barram. lig. ráp. p/golf 12M
      Preço
      3,39 €
      / Uni. *
      3,39 €
      / Uni. *
    • 4
      VZ699N - Jogo 10 guia-fios p/golf e vega
      VZ699N
      Jogo 10 guia-fios p/golf e vega
      Preço
      5,21 €
      / Uni. *
      5,21 €
      / Uni. *
    • 5
      VZ701N - Sup. barram. latão p/golf 4M
      VZ701N
      Sup. barram. latão p/golf 4M
      Preço
      2,18 €
      / Uni. *
      2,18 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A