The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Estação meteorológica KNX Easy
TXE530
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
Tipo de produto
analógico multifunção
-
botão / botão de pressão
com botão de programação
-
Tensão auxiliar
24 V AC/DC
-
Tensão do serviço de BUS
21…32 V DC
-
Corrente nominal (aquecimento incl.)
80 mA
-
Dimensões (LLxllxaa)
96 x 77 x 118mm
-
Intervalo de medida da velocidade
0 / 35 m/s
-
Intervalo de medida da temperatura
-30 / 80 °C
-
Alcance de medição da velocidade do vento
0…35 m/s
-
Alcance de medição da força do vento
0…35 Bft
-
Tensão de alimentação
24V AC/DC
-
sensor
com vento, precipitação, crepúsculo, temperatura e sensor de brilho
-
Intervalo de medida de luminosidade
0 / 150000 Lux
-
LED
com LED vermelho de programação
-
modo de instalação
para montagem em parede ou antena ; com abraçadeira de tubo para fixação ao mastro
-
acoplador de bus
com unidade de acoplamento de bus integrado
-
conexão bus
ligação bus por meio de terminal
-
Modos de configuração possíveis
system, easy
-
Hora
com comutação automática hora de Verão/Inverno
-
Número de entradas binárias
0
-
aquecimento
com elemento de aquecimento para funcionamento no Inverno
-
Temperatura de funcionamento
-30…50 °C
-
Alcance de medição de temperatura, linear
-30…80 °C
-
Série de design principal
KNX
-
Texto de indicação
Assegurar o funcionamento perfeito do sensor numa montagem isolada.
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA