Det. pres. Standard 360º saliente KNX TXC513

EAN
3250612256280
Quantidade
1 Uni.
204,50 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    KNX
  • Modo de fixação
    saliente
Funções
  • Duração de impulso máximo
    480 mn
Medição
  • Método de detecção
    presença
Detecção
  • Ângulo de detecção
    360 °
  • Distância de detecção frontal
    5 m
  • Distância de detecção lateral
    10 m
Materiais, acabamento, cores
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    matéria plástica
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    0 W
Instalação, montagem
  • Altura máxima de montagem
    2.5 m
Configurações
  • Temporização mínima
    5 s
Equipamento
  • substationinput
    Não
  • Nº de canais
    5
  • Radiofrequência bidireccional
    Não
  • Ângulo de detecção horizontal
    360 °
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA