Kit Configurador KNX Easy TXA100
EAN
3250617577366
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Este produto foi descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Equipamento
-
Servidor webSim
Tensão
-
Tensão de funcionamento230 - 230 V
-
Tensão de funcionamento do bus21 - 32 V
Conectividade
-
Tipo de sistema de interface bus/gateway multimédiaInterface múltipla
Modo de configuração
-
Modo de configuração suportadoeasy
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento0 - 45 °C
Comandos e sinalizadores
-
Com sinalizadores LEDSim
Textos
-
EtiquetaCom porta-etiqueta
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2016-03-01
PDF833,89 kB -
Ferramenta
Ferramenta en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-10-30
EXE26,61 MBFerramenta en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL, pt-PT 2023-10-30
EXE3,80 MBPS_TXA100_V5.1.4
Ferramenta en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-10-30
ZIP334,61 MB -
Manual
Manual en-GB 2020-01-01
PDF1,02 MBManual en-GB 2020-01-01
PDF9,35 MBManual en-GB 2020-01-01
PDF788,09 kBManual pt-PT 2020-01-01
PDF1,04 MBManual pt-PT 2020-01-01
PDF8,89 MBManual pt-PT 2020-01-01
PDF818,17 kB -
Licença de produto
Licença de produto International 2020-01-01
PDF2,21 MB
Mais transferências