![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
BP KNX K.x 4 teclas Easy p-etiq, br 80164770
EAN
3250617153683
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
104,36 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Funções
-
Com controlador de temperatura ambienteSim
Comandos e indicadores
-
Com indicação LEDSim
-
Número de teclas4
Corrente eléctrica
-
Consumo energia BUS (tranferência)max. 20 mA
Dimensões
-
Medida do porta-etiqueta (L X A)66.8 x 25 mm
-
Altura25 mm
-
Largura66.8 mm
Potência
-
Consumo de energia KNX≈ 150 mW
Medição
-
codificadorcodificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte
Ecrã
-
Com ecrãNão
Materiais, acabamento, cores
-
Materialtermoplástico
-
Designação técnica de materiaisPapel
Ligação
-
acoplador de buspara unidade de acoplamento de bus de embutir
Configurações
-
Modos de configuração possíveissystem
-
parametrizaçãooperação de dois botões e botão único de pressão parametrizável
Elementos fornecidos
-
Ligação ao bus incluídaNão
Equipamento
-
Número de pontos de actuação8
-
Com proteção em desmontagem / anti-rouboSim
-
Tipo de produto:tipo de produto: botão de pressão quádruplo
Casos de utilização
-
EspelhoApenas para armação com grande abertura de separação
Utilização
-
_empty_com porta-etiquetas
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
-
protecçãocom protecção anti roubo
-
alarmetelegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 1 byte
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-20…70 °C (o armazenamento acima de > 45°C reduz o tempo de vida)
Identificação
-
AplicaçõesKNX - sistemas operacionais
-
família de produtos:família de produtos: botão de pressão
-
SérieKNX, Berker K.1, Berker K.5
Documentos
-
Imagem do produto
-
Base de dados de produtos KNX
KNXPROD1 MB -
Guia de Aplicação
Descrição de aplicação ETS para 80164770
PDF3 MBDescrição de aplicação ETS para 80164770
PDF3 MBDescrição de aplicação ETS para 80164770
PDF3 MB -
Declaração de conformidade
PDF307 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências