Servidor configuração KNX Easy TJA665
EAN
3250615909428
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
749,85 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoREG
Configuração
-
Nº de módulos6
Comandos e indicadores
-
Interruptores de selecção manual / botõesInterruptor de selecção para o modo online / offline
-
botão / botão de pressãocom botão de programação e LED vermelho de programação
Voltagem
-
Tensão auxiliar24 V DC
-
Tensão de serviço24 V DC
-
Tensão do serviço de BUS21…32 V DC
Corrente eléctrica
-
Nº de circuitos de entradas512
Dimensões
-
Largura6 modules
Ligação
-
Seção transversal do condutor (flexível)0.75…2.5 mm²
-
Secção transversal do condutor (rígida)0.75…2.5 mm²
-
acoplador de buscom unidade de acoplamento de bus integrado
-
conexão busligação bus por meio de terminal
Elementos fornecidos
-
Ligação ao bus incluídaSim
-
Composição do kitFerramenta de configuração
Equipamento
-
Número de saídas512
-
updateableSim
-
visualizationNão
-
webserverSim
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento0…45 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-20…70 °C
Identificação
-
Série de design principalKNX
Instruções
-
Texto de indicaçãoSão necessários conhecimentos de tecnologia de rede para o arranque. Requisitos do sistema: Windows 8.1, Android 4.4, iOS 8.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para TJA665
PDF2 MB -
Ferramenta
Software para TJA665
domovea Client MacOS
DMG105 MBSoftware para TJA665
ZIP221 MBSoftware para TJA665
domovea Client Windows
EXE182 MBSoftware para TJA665
domovea Client Android
APK108 MBSoftware para TJA665
domovea - access Server 5.2.1.zip
ZIP218 MBSoftware para TJA665
PS_TXA100_V5.1.4
ZIP334 MBSoftware para TJA665
EXE0Software para TJA665
ZIP108 MBSoftware para TJA665
DMG0Software para TJA665
EXE0Software para TJA665
EXE0 -
Licença de produto
PDF2 MB
Mais transferências