Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios para termóstatos programáveis 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Modo de configuração suportadoETS, easy
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
-
ComunicaçãoKNX
-
Com sistema de bus PowernetNão
-
Consumo de corrente do bus transferência de dados15 mA
-
Tensão de funcionamento do bus21 - 32 V
-
Frequência50 - 60 Hz
-
Número de módulos6
-
MontagemCalha DIN
-
TerminalCom terminal de ligação para o sensor de temperatura exterior, Com terminal de ligação para entrada de comunicação remota (apenas para França), Com terminal de ligação para entrada tarifária (HT/NT), Com terminais de ligação à rede, Com 2 terminais de ligação das fases de referência para os canais 2 e 3 do contador, 3x terminais de ligação para transformadores de corrente
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto TE332
Indicador consumos electr. com toros KNX
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-06-07
PDF1,99 MB -
Base de dados de produtos KNX
ETS Database for TE331
Base de dados de produtos KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD88,93 kB -
Guia de Aplicação
Application description TE331
Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2014-11-28
PDF2,23 MB -
descrição da função
Application description TE331
descrição da função en-GB 2013-01-15
PDF2,69 MB
Application description TE331
descrição da função en-GB 2012-03-02
PDF2,64 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2024-01-18
PDF124,81 kB