The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Gestão e moni­to­ri­zação de energia
  • Sistema de moni­to­ri­zação de energia - agardio
  • Aces­só­rios agardio
  • EK089
  • Gestão e moni­to­ri­zação de energia

Sonda temperatura ambiente EK089

EAN
3250612547890
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
Preço
83,37 €
/ Uni. *
83,37 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Sonda temperatura ambiente

EK089

  • Acessórios
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Produtos relacionados

  • 1 produtos disponíveis

  • TE332

    Indicador consumos electr. c/ toros KNX

    229,01 €  / Uni.*

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Certificações e documentos

Hager RoHS report EK089
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem EK089 | Hager Portugal

    Descarregar imagem EK089

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto EK089 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto EK089

    Sonda temperatura ambiente

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

    EU Declaration of Conformity

    Declaração de conformidade en-GB 2024-08-28

    PDF
    251,37 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    HTG474H - Cabo MODBUS RJ45-RJ45 c/terra 5m
    HTG474H
    Cabo MODBUS RJ45-RJ45 c/terra 5m
    Preço
    49,87 €
    / Uni. *
    49,87 €
    / Uni. *
  • 2
    HTG471H - Cabo MODBUS RJ45-RJ45 c/terra 1m
    HTG471H
    Cabo MODBUS RJ45-RJ45 c/terra 1m
    Preço
    34,72 €
    / Uni. *
    34,72 €
    / Uni. *
  • 3
    HTG485H - Cabo MODBUS 25m
    HTG485H
    Cabo MODBUS 25m
    Preço
    141,01 €
    / Uni. *
    141,01 €
    / Uni. *
  • 4
    HTC330H - Adaptador CIP h3+ Energy 0,5m
    HTC330H
    Adaptador CIP h3+ Energy 0, 5m
    Preço
    33,36 €
    / Uni. *
    33,36 €
    / Uni. *
  • 5
    HTG445H - Sonda de temperatura PT100
    HTG445H
    Sonda de temperatura PT100
    Preço
    73,34 €
    / Uni. *
    73,34 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A