The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
    • Sensores e apare­lhagem mural KNX
    • Medição de energia
    • EK028
    EAN
    3250612310289
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    42
    • Medição de energia

    Transformador intensidade 1850-1A EK028

    Preço
    31,75 €
    / Uni. *
    31,75 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Transformador intensidade 1850-1A

    EK028

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Atri­butos espe­cí­ficos de iden­ti­fi­cação para proteção
    • Tipo de filtro do produto
      Trans­for­mador de corrente mono­fá­sico
    Funções
    • Classe de precisão
      1
    Potência
    • Potência
      0
    Dimen­sões
    • Diâmetro da aber­tura
      15 mm
    • Altura da aber­tura
      14,60 mm
    • Largura da aber­tura
      14,60 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - +45 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -25 - +70 °C
    Corrente elétrica
    • Corrente primária esti­pu­lada (lpr)
      90 A
    • Corrente secun­dária esti­pu­lada (lsr)
      48 mA

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration EK028
    PDF
    Relatório de RoHS EK028
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EK028 | Hager Portugal

      Imagem do produto EK028

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EK028 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EK028

      Transformador intensidade 1850-1A

      PDF
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2020-08-26

      PDF
      98,65 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-06-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-06-15

      PDF
      403,10 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      4
    • 1
      TXF121 - Interface IV/KNX para contagem energia
      TXF121
      Interface IV/KNX para contagem energia
      Preço
      176,55 €
      / Uni. *
      176,55 €
      / Uni. *
    • 2
      TXE771 - Gateway impulsos KNX, 1 canal
      TXE771
      Gateway impulsos KNX, 1 canal
      Preço
      114,53 €
      / Uni. *
      114,53 €
      / Uni. *
    • 3
      TE332 - Indicador consumos electr. com toros KNX
      TE332
      Indicador consumos electr. com toros KNX
      Preço
      244,10 €
      / Uni. *
      244,10 €
      / Uni. *
    • 4
      TXE773 - Gateway impulsos KNX, 3 canais
      TXE773
      Gateway impulsos KNX, 3 canais
      Preço
      190,85 €
      / Uni. *
      190,85 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A