EAN
3250616057715
Quantidade
1 Uni.
Grupo
42
117,43 €
/ Uni. *

Características técnicas

Voltagem
  • Tensão de entrada
    30 V
  • Tensão do serviço de BUS
    21…32 V DC
  • Tensão de alimentação do sistema
    30V DC via bus
Corrente eléctrica
  • Consumo energia BUS (tranferência)
    6 mA
  • Nº de circuitos de entradas
    1
Dimensões
  • Largura
    85 mm
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    0 W
  • Potência dissipada pelo comando
    150 mW
Bateria
  • Tempo de vida da bateria [an(s)]
    ≈ 15
Alimentação
  • Fonte de alimentação externa em contínuo
    4 V DC
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    adequado para montagem em superfície ou para montagem em caixas embutidas
Ligação
  • Tipo de ligação ao Bus
    outro
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    0.2…1.5 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    0.2…1.5 mm²
  • acoplador de bus
    com unidade de acoplamento de bus integrado
Cabo
  • fio
    com 2 entradas de linha na parte inferior ; com 2 entradas de linha na parte posterior
Configurações
  • Modos de configuração possíveis
    system
Equipamento
  • Tipo de interface
    outro
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -20…55 °C
  • texttypprimaryenergy
    Outro
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…70 °C
Identificação
  • Série de design principal
    KNX
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA