Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
SL200551
Base rodapé SL 20x55, 1 separador
4,17 €/ Metro
Acessórios opcionais
-
Peça de transição/peça de junção para calha de rodapé 2 produtos disponíveis -
Acoplamento de caixa de acessórios para calha de rodapé 1 produtos disponíveis -
Caixa de aparelhagem para calha de rodapé 5 produtos disponíveis -
Ângulo interior para calha de rodapé 1 produtos disponíveis -
Ângulo exterior para calha de rodapé 1 produtos disponíveis -
Topo para calha de rodapé 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura55 mm
-
Largura20 mm
-
Comprimento2000 mm
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
CorAlumínio
-
TratamentoFoliado
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)30 %
Tampa, porta
-
Tampa com SoftlipSem saliência flexível
Equipamento
-
Com remate à alcatifaNão
-
Com película protetoraSim
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP40
-
Resistência ao impactos IKIK07
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento5 - 60 °C
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto SL200552D1
Recy30% Tampa rodapé SL 20x55, alumínio
PDF -
Ferramenta
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Licença de produto
Product_Licence_NF004_1078_SL
Licença de produto International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07
PDF371,55 kB
Mais transferências