The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Molduras e rodapés
    • Aces­só­rios para SL
    • COL40110SET19016
    EAN
    4012740017374
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    11
    • Aces­só­rios para SL

    SL set Coluna 400mm, branco COL40110SET19016

    Preço
    54,69 €
    / Uni. *
    54,69 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    SL set Coluna 400mm, branco

    COL40110SET19016

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      40 mm
    • Largura
      110 mm
    • Compri­mento
      400 mm
    • Largura da tampa
      110 mm
    • Secção trans­versal inte­rior
      3115 - 3115 mm²
    Tampa, porta
    • Número de tampas montá­veis
      1
    • Tipo de tampa
      Solto
    Capa­ci­dade
    • Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preen­chi­dos, sem dispo­si­ti­vos)
      16
    Mate­riais
    • Mate­rial
      PC-ABS
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    • Código RAL
      9016
    • Cor
      Branco
    • Trans­pa­rente
      Não
    Segu­rança
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK07
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP40
    Normas
    • Adequado para a inte­gri­dade funci­onal de acordo com a norma DIN4102-12
      Não
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      15 - 60 °C
    Cone­ti­vi­dade
    • Acopla­mento de calhas
      Pré-e­qui­pado com acopla­dores
    Equi­pa­mento
    • Número de parti­ções
      0
    • Número de compar­ti­mentos
      1-1
    • Número de parti­ções conec­tá­veis
      3
    • Clipe de fixação do cabo incluído
      Sim
    • Com pelí­cula prote­tora
      Não
    Insta­la­ção, montagem
    • Perfu­ração da base
      Sim
    Confi­gu­ração
    • Com trata­mento anti­bac­te­riano
      Não
    Âmbito da entrega
    • Forne­cido em rolo
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration COL40110SET19016
    PDF
    Relatório de RoHS COL40110SET19016
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem COL40110SET19016 | Hager Portugal

      Descarregar imagem COL40110SET19016

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto COL40110SET19016 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto COL40110SET19016

      SL set Coluna 400mm, branco

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      SL200809079011 - Sup. 2xRJ45 Cat.6 SL20080, prt. grafite
      SL200809079011
      Sup. 2xRJ45 Cat.6 SL20080, prt. grafite
      Preço
      48,14 €
      / Uni. *
      48,14 €
      / Uni. *
    • 2
      SL20080907D1 - Sup. 2xRJ45 Cat.6 SL20080, alumínio
      SL20080907D1
      Sup. 2xRJ45 Cat.6 SL20080, alumínio
      Preço
      57,93 €
      / Uni. *
      57,93 €
      / Uni. *
    • 3
      SL20080A9011 - Remate sup. ap. SL20080, preto grafite
      SL20080A9011
      Remate sup. ap. SL20080, preto grafite
      Preço
      1,64 €
      / Uni. *
      1,64 €
      / Uni. *
    • 4
      LEDTR100 - SL Transformador 100W/24V para fita LED
      LEDTR100
      SL Transformador 100W/24V para fita LED
      Preço
      190,37 €
      / Uni. *
      190,37 €
      / Uni. *
    • 5
      SL200809LEDD1 - Sup. SL LED c/ transf. 30W, alumínio
      SL200809LEDD1
      Sup. SL LED c/ transf. 30W, alumínio
      Preço
      151,65 €
      / Kit *
      151,65 €
      / Kit *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A