SL Transformador 100W/24V para fita LED LEDTR100

EAN
4012740980241
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
Preço
176,01 €
/ Uni. *

Características técnicas

Principais características eléctricas
  • nominalpower
    100 W
Voltagem
  • Tensão de entrada
    ≈ 90…264 V AC
  • Tensão de saída
    máx. 24 V
Dimensões
  • Comprimento
    190 mm
  • Altura
    37 mm
  • Largura
    52 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Preto
  • Material
    matéria plástica
Padrões
  • Homologações
    CE
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA