Sup. SL LED c/ transf. 30W, alumínio SL200809LEDD1
EAN
4012740980296
Quantidade
1 Kit
Grupo
11
Preço
140,21 €
/ Kit
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Acessórios
-
Pré-equipado comTransformador
Dimensões
-
Altura130 mm
-
Largura20 mm
-
Profundidade48 mm
-
Comprimento130 mm
Tensão
-
Tensão nominal24 - 24 V
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
CorAlumínio
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP40
-
Resistência ao impactos IKIK07
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento5 - 60 °C
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Licença de produto
Licença de produto International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2019-08-23
PDF48,54 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2017-01-13
PDF21,73 kBDeclaração de conformidade pl-PL 2023-10-10
PDF407,24 kB
Mais transferências