The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Molduras e rodapés
    • Sistema de Rodapés
    • SL20080A9011
    EAN
    4012740895958
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    11
    • Sistema de Rodapés
    • Suportes de apare­lhagem para SL
    • Aces­só­rios para SL
    • Ver mais

    Remate sup. ap. SL20080, preto grafite SL20080A9011

    Preço
    1,64 €
    / Uni. *
    1,64 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Remate sup. ap. SL20080, preto grafite

    SL20080A9011

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      33 mm
    • Largura
      20 mm
    • Compri­mento
      110 mm
    Confi­gu­ração
    • Sobre­po­sição
      Sim
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Acri­lo­ni­tri­lo-­bu­ta­di­e­no-es­ti­reno (ABS)
    • Cor
      Preto grafite
    • Código RAL
      9011
    • Séries rela­ci­o­nadas
      SL LED 20x80, SL Stan­dard 20x80

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    REACH declaration SL20080A9011
    PDF
    Relatório de RoHS SL20080A9011
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem SL20080A9011 | Hager Portugal

      Descarregar imagem SL20080A9011

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto SL20080A9011 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto SL20080A9011

      Remate sup. ap. SL20080, preto grafite

      PDF
    • Licença de produto

      Imagem Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Portugal

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licença de produto International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      SL200809079011 - Sup. 2xRJ45 Cat.6 SL20080, prt. grafite
      SL200809079011
      Sup. 2xRJ45 Cat.6 SL20080, prt. grafite
      Preço
      48,14 €
      / Uni. *
      48,14 €
      / Uni. *
    • 2
      SL20080907D1 - Sup. 2xRJ45 Cat.6 SL20080, alumínio
      SL20080907D1
      Sup. 2xRJ45 Cat.6 SL20080, alumínio
      Preço
      57,93 €
      / Uni. *
      57,93 €
      / Uni. *
    • 3
      COL40110SET19016 - SL set Coluna 400mm, branco
      COL40110SET19016
      SL set Coluna 400mm, branco
      Preço
      54,69 €
      / Uni. *
      54,69 €
      / Uni. *
    • 4
      LEDTR100 - SL Transformador 100W/24V para fita LED
      LEDTR100
      SL Transformador 100W/24V para fita LED
      Preço
      190,37 €
      / Uni. *
      190,37 €
      / Uni. *
    • 5
      SL200809LEDD1 - Sup. SL LED c/ transf. 30W, alumínio
      SL200809LEDD1
      Sup. SL LED c/ transf. 30W, alumínio
      Preço
      151,65 €
      / Kit *
      151,65 €
      / Kit *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A