Base rodapé SL 20x55, 1 separador SL200551

EAN
4012740893893
Quantidade
36 MTRs
Grupo
11
3,86 €
/ Metro *

Características técnicas

Dimensões
  • Altura da calha
    55 mm
  • Comprimento
    2000 mm
  • Largura da calha
    20 mm
Capacidade
  • Capacidade de ligação 11mm (3x1,5mm² ou 3x2,5mm²) com / sem aparelhagem
    4
  • Capacidade de cabos diâm. 11mm 3 x 1,5mm² 1 compartimento
    2 Part
  • Capacidade de cabos diâm. 11mm 3 x 1,5mm² 2 compartimentos
    3 Part
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Preto
  • Grupo material
    plástico
  • Tipo de tratamento da superficie
    ESPECIAL
Cabo
  • Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²)
    44
  • Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²)
    32
Equipamento
  • Nº de separadores fixos
    1
  • Nº de compartimentos
    2
Padrões
  • Homologações
    CE
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    5…60 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA