Deriv. p/ EK - SL20055, alumínio SL2005581D1

EAN
4012740222211
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
16,02 €
/ Uni. *

Características técnicas

Compatibilidade
  • Compatibilidade produtos
    SL - EK40040
Dimensões
  • Altura da calha
    55 mm
  • Comprimento
    85 mm
  • Largura da calha
    20 mm
Tampa, porta
  • Tampa com junta
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Alumínio
  • Grupo material
    plástico
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Acessórios incluídos
  • Configuração acessórios
    Moldado
Equipamento
  • Adaptador perfil pedestal com
    moldura em ângulo
Padrões
  • Homologações
    CE
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    5…60 °C
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA