Características técnicas
Dimensões
-
Altura115 mm
-
Largura20 mm
-
Comprimento2000 mm
Equipamento
-
Número de compartimentos4 - 4
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)30 %
-
CorPreto
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento5 - 60 °C
Capacidade
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)9
-
Capacidade do cabo ø11 mm, 2.ª câmara2
-
Capacidade do cabo ø11 mm, 3.ª câmara5
-
Capacidade do cabo ø11 mm, 1.ª câmara1
-
Capacidade do cabo ø11 mm, 4.ª câmara5
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP40
-
Séries relacionadasSL Standard 20x115
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto SL201151
Base rodapé SL 20x115, 3 separadores
PDF -
Ferramenta
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Licença de produto
Product_Licence_NF004_1078_SL
Licença de produto International 2021-02-12
PDF1,08 MB
Mais transferências