Interruptor bipolar 2x63A 2,5 Módulos SA263 permite efetuar a comutação dos circuitos em plena segurança. Permite igualmente instalar bobinas de disparo, como o caso de mínima de tensão ou emissão de corrente, para uma atuação remota.
EAN
3250615512635
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Interruptor bipolar 2x63A 2,5 Módulos SA263
Preço
64,91 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Bloqueio das funções de bloqueio 1 produtos disponíveis -
Sob tensão da bobina 1 produtos disponíveis -
Disparador de tensão 2 produtos disponíveis -
Actuação por subtensão e sobretensão 1 produtos disponíveis -
Bloco de contacto auxiliar 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
Número de polos2
-
Tipo de orgão de comandoInterruptor de corte
-
N.º de polos2P
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN63 A
-
Capacidade da corrente nominal de tempo curto icw 1s IEC 609470,80 kA
Instalação, montagem
-
Binário de aperto nominal2,70 - 2,70 Nm
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 230 V
-
Tipo de alimentação de tensãoAC
Capacidade
-
Número de módulos2,50
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Dimensões
-
Altura83 mm
-
Largura44 mm
-
Profundidade68 mm
Equipamento
-
Número de contactos NA3
-
Número de contactos NF1
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 40 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-25 - 70 °C
Conexão
-
Secção transversal de condutor rígidoSw: 6 - 25 mm² - Aux: 1 - 10 mm²
Potência
-
Perda de potência na entrada IN7,14 W
-
Potência dissipada por polo3,65 W
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto SA263
Interruptor bipolar 2x63A 2,5M
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF262,78 kB
Declaração de conformidade pl-PL 2026-07-16
PDF283,45 kB
Mais transferências