The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Dispo­si­tivos montados em calhas DIN
    • Proteção
    • Disjun­tores modu­lares (uni­po­lares e multi­po­la­res)
    • NFT832
    O Disjuntor 3P+N 32A Curva C 6/10KA 3 Módulos referência:NFT832 foi projetado para proteger os circuitos elétricos contra sobrecargas e curtos-circuitos. Sua capacidade de interrupção de 6 a 10kA e sua curva C permitem uma desconexão rápida em caso de sobrecargas moderadas, ideal para instalações terciárias. Graças aos seus bornes desalinhados em 1 módulo, é compacto e permite otimizar o espaço utilizado no quadro elétrico.
    EAN
    3250614635762
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Disjun­tores modu­lares (uni­po­lares e multi­po­la­res)

    Disjuntor 3P+N 32A Curva C 6/10KA 3 Módulos NFT832

    Preço
    94,77 €
    / Uni. *
    94,77 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Disjuntor 3P+N 32A Curva C 6/10KA 3 Módulos

    NFT832

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Sob tensão da bobina 1 produtos disponíveis
    • Dispa­rador de tensão 2 produtos disponíveis
    • Actu­ação por subtensão e sobre­tensão 1 produtos disponíveis
    • Bloco de contacto auxi­liar 2 produtos disponíveis
    • Bloco dife­ren­cial tipo A-HI 3 produtos disponíveis
    • Bloco dife­ren­cial tipo AC 4 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Sob tensão da bobina
    • Dispa­rador de tensão
    • Actu­ação por subtensão e sobre­tensão
    • Bloco de contacto auxi­liar
    • Bloco dife­ren­cial tipo A-HI
    • Bloco dife­ren­cial tipo AC
    • MZ206

      Bobina mínima tensão 230V AC 1M

      57,62 €  / Uni.*
    • MZ204

      Bobina para emissão corrente a 12-48V CC 1 Módulo

      58,81 €  / Uni.*
    • MZ203

      Bobina p/emissão corrente 230-415V AC 1M

      58,81 €  / Uni.*
    • MZ212

      Bobina detecção de sobretensão 230V AC

      66,99 €  / Uni.*
    • MZ202

      Contacto sinalização de defeito 1/2M

      35,56 €  / Uni.*
    • MZ201

      Contactos auxiliares NA+NF 1/2M

      35,56 €  / Uni.*
    • BFH440F

      Bloco dif. 3P+N 40A 300mA A HI c/born. des

      244,39 €  / Uni.*
    • BDH440F

      Bloco diferencial 3P+N 40A 30mA A HI com born des

      299,97 €  / Uni.*
    • BDH940F

      Bloco dif. dupla saída 3P+N 40A 30mA A HI

      299,97 €  / Uni.*
    • BFC440F

      Bloco dif. 3P+N 40A 300mA AC c/born. des

      196,41 €  / Uni.*
    • BDC440F

      Bloco diferencial 3P+N 40A 30mA AC com bornes desalinhados

      266,92 €  / Uni.*
    • BFC940F

      Bloco dif. dupla saída 3P+N 40A 300mA AC

      196,41 €  / Uni.*
    • BDC940F

      Bloco diferencial dupla saída 3P+N 40A 30mA AC

      266,92 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      32 A
    • Capa­ci­dade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 230 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-2
      7,50 kA
    • Poder de corte asig­nado Icn a 230V AC de acordo com IEC 60898-1
      10 kA
    • Capa­ci­dade máxima de quebra de curto-­cir­cuito ICU AC IEC 60947-2
      10 kA
    • Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)
      10 kA
    • Corrente nominal a -15 °C
      37,15 A
    • Corrente nominal a -10 °C
      36,58 A
    • Corrente nominal a -5 °C
      36,01 A
    • Corrente nominal a 0 ºC
      35,44 A
    • Corrente nominal a 5 °C
      34,86 A
    • Corrente nominal a 10 °C
      34,29 A
    • Corrente nominal a 15 °C
      33,72 A
    • Corrente nominal a 20 ºC
      33,15 A
    • Corrente nominal a 25 °C
      32,57 A
    • Corrente nominal a 30 °C
      32 A
    • Corrente nominal a 35 °C
      31,56 A
    • Corrente nominal a 40 ºC
      31,13 A
    • Corrente nominal a 45 ºC
      30,69 A
    • Corrente nominal a 50 ºC
      30,25 A
    • Corrente nominal a 55 °C
      29,81 A
    • Corrente nominal a 60 °C
      29,38 A
    • Corrente nominal a 65 °C
      28,94 A
    • Corrente nominal a 70 °C
      28,5 A
    • Poder de corte asig­nado Icn a 400V AC de acordo com IEC 60898-1
      6 kA
    • Poder de corte de serviço conforme EC 947.2 50Hz
      75 %
    • Poder de corte de serviço conforme EN60898
      6 kA
    • Pdc limite em c.a. 230V (EN 60947-2)
      20 kA
    Arqui­te­tura
    • N.º de polos
      3P+N
    • Curva
      C
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      3
    Prin­ci­pais atri­butos elétricos
    • Capa­ci­dade nominal de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icn segundo IEC 60898-1
      6 kA
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário de aperto nominal
      1,90 - 1,90 Nm
    • Tipo de ligação infe­rior para apare­lhos modu­lares
      Terminal de para­fuso
    • Tipo de conexão para produtos modu­lares
      Terminal de para­fuso
    • Possi­bi­li­dade de montagem a 360°
      Sim
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      400 - 415 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      500 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      4000 V
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Conexão
    • Secção trans­versal dos termi­nais supe­rior e infe­rior com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      0,75 - 16,0 mm²
    • Secção trans­versal do terminal supe­rior e infe­rior com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      0,75 - 10,0 mm²
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Distância da grelha
      60 mm
    Condi­ções de utili­zação
    • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
      3
    • Classe de limi­tação da energia I²t
      3
    • Tropi­ca­li­zação
      Para todos os climas
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 70 °C
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      12,50 W
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Terminal de para­fuso
    • Alinha­mento dos bornes supe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes desa­li­nhados
    • Alinha­mento dos bornes infe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes desa­li­nhados
    Dimen­sões
    • Largura
      53,10 mm
    • Altura
      84,70 mm
    • Profun­di­dade
      70 mm
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
      4000

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
    PDF
    39,21 MB
    REACH declaration NFT832
    PDF
    Relatório de RoHS NFT832
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem NFT832 | Hager Portugal

      Descarregar imagem NFT832

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto NFT832 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto NFT832

      Disjuntor 3P+N 32A Curva C 6/10KA 3 Módulos

      PDF
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2023-02-07 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2023-02-07

      PDF
      6,77 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      258,78 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      NGT806 - Disjuntor 3P+N 6A D 6/10kA 3M
      NGT806
      Disjuntor 3P+N 6A D 6/10kA 3M
      Preço
      108,55 €
      / Uni. *
      108,55 €
      / Uni. *
    • 2
      NGT306 - Disjuntor 3P 6A D 6/10kA 3M
      NGT306
      Disjuntor 3P 6A D 6/10kA 3M
      Preço
      86,53 €
      / Uni. *
      86,53 €
      / Uni. *
    • 3
      HMX410 - Disjuntor 4P 10A C 50kA 6M
      HMX410
      Disjuntor 4P 10A C 50kA 6M
      Preço
      364,80 €
      / Uni. *
      364,80 €
      / Uni. *
    • 4
      HMX363 - Disjuntor 3P 63A C 50kA 4,5M
      HMX363
      Disjuntor 3P 63A C 50kA 4, 5M
      Preço
      354,73 €
      / Uni. *
      354,73 €
      / Uni. *
    • 5
      HMX340 - Disjuntor 3P 40A C 50kA 4,5M
      HMX340
      Disjuntor 3P 40A C 50kA 4, 5M
      Preço
      277,71 €
      / Uni. *
      277,71 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A