The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Apare­lhos modu­lares
  • Proteção
  • Blocos dife­ren­ciais para disjun­tores
  • BDH940F
  • Apare­lhos modu­lares

Bloco dif. dupla saída 3P+N 40A 30mA A HI BDH940F

EAN
3250611310532
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
266,97 €
/ Uni. *
266,97 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Bloco dif. dupla saída 3P+N 40A 30mA A HI

BDH940F

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Produtos relacionados

  • 4 produtos disponíveis

  • NGT840

    Disjuntor 3P+N 40A D 6/10kA 3M

    100,15 €  / Uni.*
  • NGT832

    Disjuntor 3P+N 32A D 6/10kA 3M

    98,96 €  / Uni.*
  • NFT840

    Disjuntor 3P+N 40A C 6/10KA 3M

    87,03 €  / Uni.*
  • NFT832

    Disjuntor 3P+N 32A C 6/10KA 3M

    85,97 €  / Uni.*

Características técnicas

Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    40 A
  • Corrente de funci­o­na­mento resi­dual nominal ldn
    30 mA
Arqui­te­tura
  • Número de polos
    4
ìndice de proteção
  • Tipo de corrente resi­dual
    A HI
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    3
Frequência
  • Frequência
    50 - 50 Hz
Insta­lação / montagem
  • Binário de aperto nominal
    1,90 - 1,90 Nm
Potência
  • Potência total dissi­pada em IN
    6,6 W
Endu­rância
  • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
    1000
  • N.º de mano­bras mecâ­nicas
    6000
Tensão
  • Tensão nominal de isola­mento Ui
    500 V
  • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
    4000 V
Conec­ti­vi­dade
  • Alinha­mento dos bornes infe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
    Bornes alinhados
Dimen­sões
  • Altura
    93,40 mm
  • Largura
    53,30 mm
  • Profun­di­dade
    65,50 mm

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration BDH940F
PDF
Hager Relatório de RoHS BDH940F
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem BDH940F | Hager Portugal

    Descarregar imagem BDH940F

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto BDH940F | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto BDH940F

    Bloco dif. dupla saída 3P+N 40A 30mA A HI

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação fr-FR, pt-PT 2024-02-27 | Hager Portugal

    Manual de instalação fr-FR, pt-PT 2024-02-27

    PDF
    3,93 MB
  • Brochura

    Imagem HAGER_SOLUCAO MODULAR PN | Hager Portugal

    HAGER_SOLUCAO MODULAR PN

    Brochura pt-PT 2023-02-07

    PDF
    6,77 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2018-12-21

    PDF
    89,05 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    BTH480E - Bloco dif. 4P 125A regulável tipo HI 6M
    BTH480E
    Bloco dif. 4P 125A regulável tipo HI 6M
    Preço
    453,64 €
    / Uni. *
    453,64 €
    / Uni. *
  • 2
    BTH380E - Bloco dif. 3P 125A regulável tipo HI 6M
    BTH380E
    Bloco dif. 3P 125A regulável tipo HI 6M
    Preço
    446,97 €
    / Uni. *
    446,97 €
    / Uni. *
  • 3
    BTH280E - Bloco dif. 2P 125A regulável tipo HI 6M
    BTH280E
    Bloco dif. 2P 125A regulável tipo HI 6M
    Preço
    427,08 €
    / Uni. *
    427,08 €
    / Uni. *
  • 4
    BFH480E - Bloco dif.  4P 125A 300mA tipo A HI 6M
    BFH480E
    Bloco dif. 4P 125A 300mA tipo A HI 6M
    Preço
    322,32 €
    / Uni. *
    322,32 €
    / Uni. *
  • 5
    BDH480E - Bloco dif. 4P 125A  30mA tipo  A HI 6M
    BDH480E
    Bloco dif. 4P 125A 30mA tipo A HI 6M
    Preço
    455,92 €
    / Uni. *
    455,92 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A