The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • NFT701
    EAN
    3250614630644
    Quantidade
    12 Peças

    Disjuntor 1P+N 1A C 6/10KA 1M NFT701

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar
    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Produtos complementares:

    NFT702

    Disjuntor 1P+N 1A C 6/10KA 1M

    NFT701

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

  • Ver mais (11)
    • Sob tensão da bobina 1 produtos disponíveis
    • Dispa­rador de tensão 2 produtos disponíveis
    • Controlo remoto de reli­gação auto­má­tica dos auxi­li­ares 1 produtos disponíveis
    • Actu­ação por subtensão e sobre­tensão 1 produtos disponíveis
    • Bloco de contacto auxi­liar 2 produtos disponíveis
    • Bloco dife­ren­cial tipo A-HI 2 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Sob tensão da bobina
    • Dispa­rador de tensão
    • Controlo remoto de reli­gação auto­má­tica dos auxi­li­ares
    • Actu­ação por subtensão e sobre­tensão
    • Bloco de contacto auxi­liar
    • Bloco dife­ren­cial tipo A-HI
    • Bloco dife­ren­cial tipo AC
    • MZ206

      Bobina mínima tensão 230V AC 1M

      54,36 €  / Uni.*
    • MZ204

      Bobina para emissão corrente a 12-48V CC 1 Módulo

      55,48 €  / Uni.*
    • MZ203

      Bobina p/emissão corrente 230-415V AC 1M

      55,48 €  / Uni.*
    • MZ905

      Auxiliar rearme à distância 1P e 2P

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Bobina detecção de sobretensão 230V AC

      63,20 €  / Uni.*
    • MZ202

      Contacto sinalização de defeito 1/2M

      33,55 €  / Uni.*
    • MZ201

      Contactos auxiliares NA+NF 1/2M

      33,55 €  / Uni.*
    • BFH225F

      Bloco dif. 1P+N 25A 300mA A HI c/born. des

      183,93 €  / Uni.*
    • BDH225F

      Bloco diferencial 1P+N 25A 30mA A HI com bornes desalinhados

      203,03 €  / Uni.*
    • BFC225F

      Bloco diferencial 1P+N 25A 300mA AC com bornes desalinhados

      150,80 €  / Uni.*
    • BDC225F

      Bloco diferencial 1P+N 25A 30mA AC com bornes desalinhados

      164,46 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • N.º de polos
      1P+N
    • Curva
      C
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      1 A
    • Capa­ci­dade nominal de rutura em serviço Ics AC de acordo com a IEC60898-1
      6 kA
    • Capa­ci­dade nominal de rutura em serviço Ics infe­rior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-2
      6 kA
    • Capa­ci­dade nominal de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icn infe­rior a 230 V AC de acordo com a IEC60898-1
      6 kA
    • Valor limiar mín./­máx. do funci­o­na­mento térmico AC
      1,13 - 1,45 A
    • Valor limiar mín./­máx. do funci­o­na­mento térmico DC
      0 - 0 A
    • Corrente nominal a -25 °C
      1,34 A
    • Capa­ci­dade nominal máxima de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icu infe­rior a 230 V AC IEC60947-2
      10 kA
    • Corrente nominal a -20 °C
      1,31 A
    • Corrente nominal a -15 °C
      1,29 A
    • Corrente nominal a -10 °C
      1,26 A
    • Corrente nominal a -5 °C
      1,23 A
    • Corrente nominal a 0 °C
      1,20 A
    • Corrente nominal a 5 °C
      1,17 A
    • Corrente nominal a 10 °C
      1,14 A
    • Corrente nominal a 15 °C
      1,10 A
    • Corrente nominal a 20 °C
      1,07 A
    • Corrente nominal a 25 °C
      1,04 A
    • Corrente nominal a 30 °C
      1 A
    • Corrente nominal a 35 °C
      0,97 A
    • Corrente nominal a 40 °C
      0,94 A
    • Corrente nominal a 45 °C
      0,91 A
    • Corrente nominal a 50 °C
      0,88 A
    • Corrente nominal a 55 °C
      0,85 A
    • Corrente nominal a 60 °C
      0,82 A
    • Coefi­ci­ente de correção da corrente nominal para 2 apare­lhos justa­postos
      0,95
    • Coefi­ci­ente de correção da corrente nominal para 3 dispo­si­tivos colo­cados lado a lado
      0,95
    • Coefi­ci­ente de correção da corrente nominal para 4 e 5 apare­lhos justa­postos
      0,90
    • Coefi­ci­ente de correção da corrente nominal para 6 apare­lhos justa­postos
      0,85
    Prin­ci­pais atri­butos elétricos
    • Capa­ci­dade nominal de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1
      6 kA
    Insta­la­ção, montagem
    • Tipo de conexão para produtos modu­lares
      Terminal de para­fuso
    • Tipo de ligação infe­rior para apare­lhos modu­lares
      Terminal de para­fuso
    • Binário de aperto nominal
      1,90 - 1,90 Nm
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 240 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA (abre­vi­a­tura)
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      500 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      4000 V
    • Tensão máx. de funci­o­na­mento
      253 V
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Potência
    • Potência total dissi­pada em IN
      1,30 W
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 60 °C
    • Alti­tude
      2000 m
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
      4000
    • N.º de mano­bras mecâ­nicas
      20000
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20
    • Distância da grelha
      60 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de liga­ções
      Terminal de para­fuso
    • Alinha­mento dos bornes supe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes desa­li­nhados
    • Alinha­mento dos bornes infe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes desa­li­nhados
    Dimen­sões
    • Altura
      84,70 mm
    • Largura
      17,70 mm
    • Profun­di­dade
      70 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim

    Certificações e documentos

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration NFT701
    PDF
    Hager Relatório de RoHS NFT701
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem NFT701 | Hager Portugal

      Descarregar imagem NFT701

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto NFT701 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto NFT701

      Disjuntor 1P+N 1A C 6/10KA 1M

      PDF
    • Brochura

      Imagem HAGER_SOLUCAO MODULAR PN | Hager Portugal

      HAGER_SOLUCAO MODULAR PN

      Brochura pt-PT 2023-02-07

      PDF
      6,77 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB 2024-08-19

      PDF
      450,75 kB
      Imagem UKCA Declaration of Conformity | Hager Portugal

      UKCA Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB 2024-08-19

      PDF
      454,26 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A