Base azul p/barramento KZ012

EAN
3250613960124
Quantidade
10 PCEs
Grupo
01
1,07 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    14.5 mm
  • Altura produto instalado
    24 mm
  • Largura produto instalado
    70 mm
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA