The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Ligação
    • Termi­nais a para­fuso e aces­só­rios
    • UT92S
    Travessa equip. ligação rápida terra largura 500 de referência: UT92S. Os armários universo, tem várias versões disponíveis, com instalação mural ou assentamento no solo, oferecem uma maior flexibilidade e uma maior facilidade na eletrificação, sempre com uma proteção e robustez.
    EAN
    3250616302365
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • Termi­nais a para­fuso e aces­só­rios

    Travessa equip. ligação rápida terra largura 500 UT92S

    Preço
    34,91 €
    / Uni. *
    34,91 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Travessa equip. ligação rápida terra largura 500

    UT92S

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Largura
      490 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UT92S
    PDF
    Relatório de RoHS UT92S
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem UT92S | Hager Portugal

      Descarregar imagem UT92S

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto UT92S | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto UT92S

      Travessa equip. ligação rápida terra largura 500

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Montageanleitung QC Einzelmodul | Hager Portugal

      Montageanleitung QC Einzelmodul

      Manual de instalação International 2020-01-01

      PDF
      361,52 kB
    Mais transferências

    Peças de substituição

    Ver mais

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      K142 - Barramento 3x16+4x10 sem base
      K142
      Barramento 3x16+4x10 sem base
      Preço
      2,75 €
      / Uni. *
      2,75 €
      / Uni. *
    • 2
      KM07E - Barramento parafuso terra 3x16+4x10
      KM07E
      Barramento parafuso terra 3x16+4x10
      Preço
      3,81 €
      / Uni. *
      3,81 €
      / Uni. *
    • 3
      KM13N - Barramento parafuso neutro 6x16+7x10
      KM13N
      Barramento parafuso neutro 6x16+7x10
      Preço
      4,64 €
      / Uni. *
      4,64 €
      / Uni. *
    • 4
      K151 - Barramento 1x25+5x16+5x10 s/base
      K151
      Barramento 1x25+5x16+5x10 s/base
      Preço
      3,70 €
      / Uni. *
      3,70 €
      / Uni. *
    • 5
      KM07EF - Barramento isolado parafuso terra 7x16mm²
      KM07EF
      Barramento isolado parafuso terra 7x16mm²
      Preço
      3,87 €
      / Uni. *
      3,87 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A