Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Suportes para terminais 3 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
3 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN60 A
Arquitetura
-
Número de polos1
Materiais
-
CorBronze
Conexão
-
Terminais de parafuso de secção transversal5x16 + 6x 10 mm²
Dimensões
-
Largura73 mm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto K144
Barramento 5x16+6x10 s/base
PDF -
Manual de instalação
Mounting instruction for brass terminal
Kxxx / KMxxx
PDF395,42 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2023-12-14
PDF235,85 kB
Declaração de conformidade en-GB 2024-05-02
PDF281,80 kB
Mais transferências