The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Ligação
    • Termi­nais a para­fuso e aces­só­rios
    • K159
    EAN
    4010330712180
    Quantidade
    10 Uni.
    Grupo
    01
    • Termi­nais a para­fuso e aces­só­rios
    • Kits universo e aces­só­rios
    • Ver mais

    Barramento 1x25+8x16+29x10 sem base K159

    Preço
    33,25 €
    / Uni. *
    33,25 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Barramento 1x25+8x16+29x10 sem base

    K159

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Suportes para termi­nais 3 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Suportes para termi­nais
    • KZ014

      Base bege para barramento

      1,11 €  / Uni.*
    • KZ013

      Base verde/amarela para barramento

      1,11 €  / Uni.*
    • KZ012

      Base azul para barramento

      1,11 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      60 A
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      1
    Mate­riais
    • Cor
      Bronze
    Conexão
    • Termi­nais de para­fuso de secção trans­versal
      1x 25 + 8x 16 + 29x 10 mm²
    Dimen­sões
    • Largura
      242 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration K159
    PDF
    Relatório de RoHS K159
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem K159 | Hager Portugal

      Imagem do produto K159

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto K159 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto K159

      Barramento 1x25+8x16+29x10 sem base

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Mounting instruction for brass terminal | Hager Portugal

      Mounting instruction for brass terminal

      Kxxx / KMxxx

      PDF
      395,42 kB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade International 2023-12-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-05-02 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      UZ22MP - Platina metálica fixa a.1800 l.500
      UZ22MP
      Platina metálica fixa a.1800 l.500
      Preço
      134,06 €
      / Uni. *
      134,06 €
      / Uni. *
    • 2
      UE11E0 - Unidade para barramento 60mm a.150 l.250
      UE11E0
      Unidade para barramento 60mm a.150 l.250
      Preço
      48,24 €
      / Uni. *
      48,24 €
      / Uni. *
    • 3
      UE12E0 - Unidade para barramento 60mm a.150 l.500
      UE12E0
      Unidade para barramento 60mm a.150 l.500
      Preço
      66,26 €
      / Uni. *
      66,26 €
      / Uni. *
    • 4
      UD41B1 - Unidade para modulares 4x12M a.600 l.250
      UD41B1
      Unidade para modulares 4x12M a.600 l.250
      Preço
      115,28 €
      / Uni. *
      115,28 €
      / Uni. *
    • 5
      UZ23MP - Platina metálica fixa a.1800 l.750
      UZ23MP
      Platina metálica fixa a.1800 l.750
      Preço
      166,50 €
      / Uni. *
      166,50 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A