product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Suportes para terminais 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN60 A
Arquitetura
-
Número de polos1
Materiais
-
CorBronze
Conexão
-
Terminais de parafuso de secção transversal1x 25 + 11x 16 + 13x 10 mm²
Dimensões
-
Largura169 mm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto K158
Barramento 1x25+11x16+13x10 s/base
PDF -
Manual de instalação
Mounting instruction for brass terminal
Kxxx / KMxxx
PDF395,42 kB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade International 2023-12-14
PDF235,85 kB
Declaração de conformidade en-GB 2024-05-02
PDF281,80 kB
Mais transferências