Tampa fin. Encas Quadr 294x294 12mm Pret • KDQ08129005 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Resultados no catálogo
    0
    Ver tudo

    Sem resultados ""

      Categorias de produtos
      0

      Sem resultados ""

        Sugestões de pesquisa

        Sem resultados ""

          Resultados no site
          0
          Ver tudo

          Sem resultados ""

            Centro de download
            0
            Ver tudo

            Nenhum resultado ""

            • https://hager.com/pt/search
            Menu
            • Catálogo
            • Soluções
              Soluções de carregamento para veículos elétricos
              A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
              Descubra a gama witty
              • Soluções
              • Obras de referência
                • 1908 Lisboa Hotel
                • Hotel Bairro Alto
                • My Story Hotel Figueira
                • Hotel Lux Lisboa Park
                • One Shot Aliados Goldsmith 12
                • Lumen hotel
                • Museu Arte Deco
                • Ver tudo
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Hotéis
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Residencial
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para terciário
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Distribuição de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Gestão de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Ver tudo
            • Documentação & Downloads
              Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
              Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
              Instale já!
              • Documentação & Downloads
              • Ca­tá­logos e fo­lhetos
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Logotipos Hager
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Apps & softwares
                • Hager Ready
                • Programadores horários
                • Guia de escolha berker
                • Configurador berker online
                • Domovea
                • Ver tudo
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Centro de download
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Ver tudo
            • Suporte
              Formação com a Hager
              Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
              Ver plano de formação
              • Suporte
              • Formação
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Rede de distribuição Hager
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Newsletter
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Vídeos How-to
                • how to domovea
                • how to programadores horários
                • how to agardio
                • how to coviva
                • Ver tudo
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Testados e comprovados
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Ver tudo
            • Empresa Hager
              Soluções preparadas para o futuro.
              Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
              Sustentabilidade
              • Empresa Hager
              • Sustentabilidade
                Soluções preparadas para o futuro.
                Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
                Sustentabilidade
              • Ver tudo
            Campanha Mais Hager 2025
            • Veja todas as categorias
            Conta
            • Catálogo
            • Calhas Técnicas
            • Sistema de caixas de chão
            • Caixas de chão e tampas de encas­trar
            • KDQ08129005
            KDQ08129005 - Tampa fin. Encas Quadr 294x294 12mm Pret
            KDQ08129005 - Tampa fin. Encas Quadr 294x294 12mm Pret
            KDQ08129005 - Tampa fin. Encas Quadr 294x294 12mm Pret

            Tampa fin. Encas Quadr 294x294 12mm Pret

            KDQ08129005

            KDQ08129005 - Tampa fin. Encas Quadr 294x294 12mm Pret
            KDQ08129005 - Tampa fin. Encas Quadr 294x294 12mm Pret
            KDQ08129005 - Tampa fin. Encas Quadr 294x294 12mm Pret
            • Calhas Técnicas

            Tampa fin. Encas Quadr 294x294 12mm Pret KDQ08129005

            EAN
            4012002247280
            Quantidade
            1 Uni.
            Grupo
            11
            Preço
            113,88 €
            / Uni. *
            113,88 €
            / Uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista

            Faça login para criar uma lista de produtos

            Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

            Crie a sua conta aqui Entrar
            • Acessórios
            • Características técnicas
            • Valor ambiental
            • Documentos
            • Mais produtos
            Descarregar ficha técnica

            Complete seu sistema

            Acessórios indispensáveis

            Previous
            Previous
            GBM5050
            GBM5050
            Suporte de 50x50 para tampas finas
            7,54 €/ Uni.
            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista

            Complete seu sistema

            Características técnicas

            Arqui­te­tura
            • Com estru­tura de proteção para pavi­mento
              Sim
            • Com ranhura para pavi­mento
              Sim
            Dimen­sões
            • Profun­di­dade da montagem
              60 mm
            • Largura incor­po­rada
              294 mm
            • Compri­mento para embutir
              294 mm
            • Compri­mento
              314 mm
            • Largura
              314 mm
            • Espes­sura do rebaixo do tapete
              12 mm
            Confi­gu­ração
            • Tamanho da insta­lação (ins­ta­la­ções sob o piso)
              Q08
            Insta­lação / montagem
            • Adequado para montagem em soalho de cavi­dade
              Não
            • Adequado para insta­lação em betão
              Sim
            • Adequado para utili­zação no exte­rior
              Não
            • Adequado para insta­lação em piso elevado
              Não
            • Adequado para limpeza húmida
              Não
            Instru­ções
            • Manu­tenção do piso
              Seco
            Mate­riais
            • Mate­rial
              Poli­a­mida (PA)
            • Cor
              Preto
            • Código RAL
              9005
            • AT_Ver­ti­cal­Lo­adS­mall­Sur­face
              1,5 kN
            Tampa, porta
            • Mate­rial da cober­tura
              Poli­a­mida (PA)
            • Tipo de tampa
              Tampa arti­cu­lada
            Funções
            • Adequado para canal de subsolo
              Sim
            Textos
            • Saída do cabo
              Com saída de cabo na tampa
            Liga­ções
            • Número de entradas de condu­tores
              1
            • Número de tomadas SCHUKO
              8
            Equi­pa­mento
            • Número de dispo­si­tivos embu­tidos
              8
            • Número de caixas de saída
              4
            ìndice de proteção
            • Índice de proteção IP
              IP20
            • Resis­tência ao impactos IK
              IK08
            • Classe de proteção em condi­ções não utili­zadas
              IP30

            Valor ambiental

            Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

            Conformidade RoHs Sim
            Conformidade REACH Sim
            Livre de halógenio Sim

            Certificações e documentos

            REACH declaration KDQ08129005 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration KDQ08129005 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documentos

            • Imagem do produto

              Imagem KDQ08129005 | Hager Portugal

              Descarregar imagem KDQ08129005

            • Brochura

              Imagem HAGER _FOLHETO CAIXAS CHAO | Hager Portugal

              HAGER _FOLHETO CAIXAS CHAO

              Brochura pt-PT 2024-08-23

              PDF
              7,76 MB
            • Técnico (produto único)

              Imagem Floor installation systems, Information for the floor layer | Hager Portugal

              Floor installation systems, Information for the floor layer

              Técnico (produto único) en-GB 2023-06-16

              PDF
              2,59 MB
            • Ferramenta

              Imagem Cable Management Revit Plugin | Hager Portugal

              Cable Management Revit Plugin

              MSI
              50,17 MB
            • Ficheiros DXF

              Imagem Ficheiros DXF International 2024-12-11 | Hager Portugal

              Ficheiros DXF International 2024-12-11

              DXF
              198,61 kB
            • STEP files

              Imagem STEP files International 2023-04-18 | Hager Portugal

              STEP files International 2023-04-18

              STP
              1,25 MB
            • Product Drawing

              Imagem Product Drawing International 2023-04-18 | Hager Portugal

              Product Drawing International 2023-04-18

              PDF
              49,03 kB
            • Manual

              Imagem BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK | Hager Portugal

              BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK

              BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK

              PDF
              99,70 MB
              Imagem BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE_HANDBUCH | Hager Portugal

              BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE_HANDBUCH

              BASISWISSEN-BODENINSTALLATIONSSYSTEME__DE__2022-06__HANDBUCH

              PDF
              99,71 MB
              Imagem INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK | Hager Portugal

              INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK

              INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_2024-12_HANDBOOK

              PDF
              21,12 MB
            Mais transferências

            Descubra os restantes produtos desta gama

              5
            • 1
              BDE04057011 - Tampa cega Rect. 147x247 5mm Cinz
              BDE04057011
              Tampa cega Rect. 147x247 5mm Cinz
              Preço
              40,78 €
              / Uni. *
              40,78 €
              / Uni. *
            • 2
              BDE04059005 - Tampa cega Rect. 147x247 5mm Pret
              BDE04059005
              Tampa cega Rect. 147x247 5mm Pret
              Preço
              40,78 €
              / Uni. *
              40,78 €
              / Uni. *
            • 3
              BDE04087011 - Tampa cega Rect. 147x247 8mm Cinz
              BDE04087011
              Tampa cega Rect. 147x247 8mm Cinz
              Preço
              40,78 €
              / Uni. *
              40,78 €
              / Uni. *
            • 4
              BDE04089005 - Tampa cega Rect. 147x247 8mm Pret
              BDE04089005
              Tampa cega Rect. 147x247 8mm Pret
              Preço
              40,78 €
              / Uni. *
              40,78 €
              / Uni. *
            • 5
              BDQ08057011 - Tampa cega Quadr 294x294 5mm Cinz
              BDQ08057011
              Tampa cega Quadr 294x294 5mm Cinz
              Preço
              74,63 €
              / Uni. *
              74,63 €
              / Uni. *

            Produtos

            • Caixas e armários
            • Aparelhos de corte geral
            • Aparelhos modulares
            • Mobilidade elétrica
            • Calhas Técnicas
            • Aparelhagem Mural
            • Documentação de produtos

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea
            • Guia de escolha berker
            • Configurador berker online

            Suporte

            • Distribuidores Hager
            • Formação a Hager
            • Contactos
            • Newsletter
            • Documentação & Downloads

            Especialistas em instalações eléctricas

            A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
            O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
            A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
            Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

            Siga-nos

            • Informação legal
            • A empresa Hager
            • Cookies
            • Privacidade
            • Relatar uma vulnerabilidade

            Ha­ger, S.A