Suporte de 50x50 para tampas finas GBM5050

EAN
4012002246214
Quantidade
150 PCEs
Grupo
11
Preço
7,54 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    45 mm
  • Comprimento
    118 mm
  • Largura produto instalado
    108 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Preto
  • Cor RAL
    RAL 9005 - Preto intenso
  • Material
    poliamida (PA)
  • Grupo material
    plástico
Instalação, montagem
  • Unidade de instalação do método de montagem
    Clipe
Ligação
  • Número de entrada de cabos
    2
  • Número de cerrar cabos
    2
Equipamento
  • Número de aparelhos que podem ser instalados
    2
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA