![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Motoriz. 100-240V AC x630/P630 HXW042H
EAN
3250613200855
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
818,63 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de comandomotor drive
Principais características eléctricas
-
Tipo de tensão de alimentaçãoAC
Voltagem
-
Tensão circuito de comando em DC0 V
-
Tensão circuito de comando em AC100 / 240 V
Corrente eléctrica
-
inrushcurrentoffreset100-110V AC - 4.2A ; 200-220V AC - 4.2A ; 230-240V AC - 4.2A
-
inrushcurrenton100-110V AC - 4.1A ; 200-220V AC - 4.1A ; 230-240V AC - 4.1A
-
operatingcurrentoffreset100-110V AC - 1.7A ; 200-220V AC - 1.7A ; 230-240V AC - 1.7A
Frequência
-
etimfrequency50 a 60 Hz
Potência
-
Potência total dissipada em IN0 W
Padrões
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Condições de utilização
-
Altitude2000 m
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para HXW042H
PDF12 MB -
Manual de instalação
PDF42 MBPDF48 MB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências