Motoriz. 230-240V AC x250 HXB042H
EAN
3250613346522
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
558,97 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
-
Tensão de comando AC230 - 240 V
-
Tensão de comando DC0 - 0 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Funções
-
Com função de reposição automáticaNão
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2014-03-20
PDF2,23 MB
Mais transferências