![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Motoriz. c/chave 24-48V DC x630/P630 HXW040HK
EAN
3250613200824
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
1 023,27 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Voltagem
-
Tensão circuito de comando em DC24 / 48 V
-
Tensão circuito de comando em AC0 V
Corrente eléctrica
-
inrushcurrentoffreset24V DC - 15.3A ; 48V DC - 7.4A
-
inrushcurrenton24V DC - 12A ; 48V DC - 12A
-
operatingcurrentoffreset24V DC - 6.7A ; 48V DC - 3.5A
Potência
-
Potência total dissipada em IN0 W
Padrões
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Condições de utilização
-
Altitude2000 m
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para HXW040HK
PDF12 MB -
Manual de instalação
PDF48 MB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências