The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
    • Relés de corrente resi­dual e disjun­tores motores
    • Relés de corrente resi­dual e aces­só­rios
    • HR830
    EAN
    3250612388301
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    04
    • Relés de corrente resi­dual e aces­só­rios

    Toro Rectangular tipo A dimensão 70x175mm HR830

    Preço
    523,24 €
    / Uni. *
    523,24 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Toro Rectangular tipo A dimensão 70x175mm

    HR830

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Produtos relacionados

    • 5 produtos disponíveis

    • HR510

      Relé diferencial tipo A temporizado 0, 03-10A

      249,22 €  / Uni.*
    • HR502

      Relé diferencial tipo A instantâneo 0, 3A

      187,94 €  / Uni.*
    • HR500

      Relé diferencial tipo A instantâneo 0, 03A

      187,94 €  / Uni.*
    • HR526

      Relé diferencial tipo A/HI (1 canal) 0, 03-30A

      324,90 €  / Uni.*
    • HR535

      Relé diferencial tipo A/HI (4 canais) 0, 03-3A

      528,62 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Potência
    • Potência total dissi­pada em IN
      0
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP41
    Tensão
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      4000 V

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    documento PEP en-GB 2024-12-18
    PDF
    201,21 kB
    REACH declaration HR830
    PDF
    Relatório de RoHS HR830
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem HR830 | Hager Portugal

      Descarregar imagem HR830

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto HR830 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto HR830

      Toro Rectangular tipo A dimensão 70x175mm

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Notice pour tores HR800 | Hager Portugal

      Notice pour tores HR800

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      126,75 kB
    • Ficha de dados do produto

      Imagem UK_PD_TDS_Torroids.pdf | Hager Portugal

      UK_PD_TDS_Torroids.pdf

      Technical data sheet including torroid selection chart.

      PDF
      196,25 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2021-11-22

      PDF
      145,54 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-04-13

      PDF
      943,64 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      HR832 - Toro Rectangular tipo A dimensão 150x350mm
      HR832
      Toro rectangular tipo A dimensão 150x350mm
      Preço
      2 033,74 €
      / Uni. *
      2 033,74 €
      / Uni. *
    • 2
      HR700 - Toro circular tipo A diâmetro 30mm
      HR700
      Toro circular tipo A diâmetro 30mm
      Preço
      103,03 €
      / Uni. *
      103,03 €
      / Uni. *
    • 3
      HR831 - Toro Rectangular tipo A dimensão 115x305mm
      HR831
      Toro rectangular tipo A dimensão 115x305mm
      Preço
      1 333,51 €
      / Uni. *
      1 333,51 €
      / Uni. *
    • 4
      HR722 - Toro circular tipo B diâmetro 55mm
      HR722
      Toro circular tipo B diâmetro 55mm
      Preço
      413,42 €
      / Uni. *
      413,42 €
      / Uni. *
    • 5
      HR704 - Toro circular tipo A diâmetro 140mm
      HR704
      Toro circular tipo A diâmetro 140mm
      Preço
      391,93 €
      / Uni. *
      391,93 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A