Relé dif. tipo A/HI (4 canais) 0,03-3A HR535
EAN
3250613144388
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
498,70 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Dispositivo de disparo de corrente residual Torroïd 9 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente de funcionamento residual nominal ldn30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 750 mA, 1000 mA, 1500 mA, 2000 mA, 3000 mA, 5000 mA, 10000 mA, 30000 mA
-
Toroides: Sobrecarga permitida30 kA/100 ms
Equipamento
-
Com toróide de fuga à terraSim
ìndice de proteção
-
Tipo de corrente residualA HI
Modo de configuração
-
Atraso de tempo da corrente diferencial0,1 s
-
Atraso de tempo ajustávelSim
Dimensões
-
Distância máxima da ligação entre recetor e emissorPar entrançado de 25 m e 50 m
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto HR535
Relé dif. tipo A/HI (4 canais) 0,03-30A
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, de-DE, fr-FR, es-ES, it-IT, pt-PT 2024-09-25
PDF3,91 MB -
Manual
Manual en-GB 2024-07-26
PDF863,73 kB
Manual pt-PT 2024-09-11
PDF868,00 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-01-24
PDF231,78 kB
Mais transferências