The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
  • Relés de corrente resi­dual e disjun­tores motores
  • Relés de corrente resi­dual e aces­só­rios
  • HR721
  • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção

Toro circular tipo B diâmetro 35mm HR721

EAN
3250613166434
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
333,49 €
/ Uni. *
333,49 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Toro circular tipo B diâmetro 35mm

HR721

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Produtos relacionados

  • 2 produtos disponíveis

  • HR551

    Relé dif. tipo B (1 canal) 0, 03-3A

    461,09 €  / Uni.*
  • HR554

    Relé dif. tipo B (4 canais) 0, 03-3A

    1 049,72 €  / Uni.*

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    33 mm
Potência
  • Potência total dissi­pada em IN
    0
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20
Tensão
  • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
    4000 V
Liga­ções
  • Tipo de contactos
    1NA

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2024-12-18
PDF
201,21 kB
Hager REACH declaration HR721
PDF
Hager Relatório de RoHS HR721
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem HR721 | Hager Portugal

    Descarregar imagem HR721

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto HR721 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto HR721

    Toro circular tipo B diâmetro 35mm

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação en-GB 2024-04-30 | Hager Portugal

    Manual de instalação en-GB 2024-04-30

    PDF
    1,83 MB
    Imagem Manual de instalação fr-FR 2024-05-03 | Hager Portugal

    Manual de instalação fr-FR 2024-05-03

    PDF
    1,74 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

    EU Declaration of Conformity

    Declaração de conformidade en-GB 2024-05-27

    PDF
    245,76 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    HR703 - Toro circular tipo A diâmetro 105mm
    HR703
    Toro circular tipo A diâmetro 105mm
    Preço
    197,16 €
    / Uni. *
    197,16 €
    / Uni. *
  • 2
    HR526 - Relé dif. tipo A/HI (1 canal) 0,03-30A
    HR526
    Relé dif. tipo A/HI (1 canal) 0, 03-30A
    Preço
    312,40 €
    / Uni. *
    312,40 €
    / Uni. *
  • 3
    HR830 - Toro rect. tipo A dimensão 70x175mm
    HR830
    Toro rect. tipo A dimensão 70x175mm
    Preço
    503,12 €
    / Uni. *
    503,12 €
    / Uni. *
  • 4
    HR722 - Toro circular tipo B diâmetro 55mm
    HR722
    Toro circular tipo B diâmetro 55mm
    Preço
    382,80 €
    / Uni. *
    382,80 €
    / Uni. *
  • 5
    HR502 - Relé dif. tipo A instantâneo 0,3A
    HR502
    Relé dif. tipo A instantâneo 0, 3A
    Preço
    180,71 €
    / Uni. *
    180,71 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A