Relé dif. tipo A/HI (1 canal) 0,03-30A HR526

EAN
3250613144371
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
312,40 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Calha DIN
Configuração
  • Nº de módulos
    3
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 V
  • Tipo de tensão de alimentação
    AC
Voltagem
  • Tensão máxima de utilização
    276 V
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    4 kV
Corrente eléctrica
  • Sensibilidade diferencial
    30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A / 5 A / 10 A / 30 A
  • Sobrecarga admissível ao nível do toro
    30kA / 100ms
Frequência
  • etimfrequency
    50 a 60 Hz
Potência
  • Potência consumida
    6.5 VA
Ligação
  • Secção de ligação em cabo flexível da medida
    0.5 / 2.5 mm²
  • sectionrigidcablemeasurement
    0.5 / 2.5 mm²
Configurações
  • Temp. da protecção diferencial
    0 / 0.1 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.8 / 1 / 3 / 5 s
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP30
  • Tipo de protecção diferencial
    A
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…60 °C
  • Altitude
    2000 m
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…70 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA