The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
    • Relés de corrente resi­dual e disjun­tores motores
    • Relés de corrente resi­dual e aces­só­rios
    • HR700
    Toro circular tipo A diâmetro 30mm. O equipamento perfeito para efetuar leituras precisas e imediatas, quando os produtos que vão ser conetados não permitem medições diretas.
    EAN
    3250613281366
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    04
    • Relés de corrente resi­dual e aces­só­rios

    Toro circular tipo A diâmetro 30mm HR700

    Preço
    103,03 €
    / Uni. *
    103,03 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Toro circular tipo A diâmetro 30mm

    HR700

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Produtos relacionados

    • 5 produtos disponíveis

    • HR510

      Relé diferencial tipo A temporizado 0, 03-10A

      249,22 €  / Uni.*
    • HR502

      Relé diferencial tipo A instantâneo 0, 3A

      187,94 €  / Uni.*
    • HR500

      Relé diferencial tipo A instantâneo 0, 03A

      187,94 €  / Uni.*
    • HR526

      Relé diferencial tipo A/HI (1 canal) 0, 03-30A

      324,90 €  / Uni.*
    • HR535

      Relé diferencial tipo A/HI (4 canais) 0, 03-3A

      528,62 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      33 mm
    Conexão
    • Tipo de contactos
      1NA

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    documento PEP en-GB 2024-12-18
    PDF
    201,21 kB
    REACH declaration HR700
    PDF
    Relatório de RoHS HR700
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem HR700 | Hager Portugal

      Descarregar imagem HR700

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto HR700 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto HR700

      Toro circular tipo A diâmetro 30mm

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Tore pour relais différentiel HR700 | Hager Portugal

      Tore pour relais différentiel HR700

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      415,82 kB
    • Ficha de dados do produto

      Imagem UK_PD_TDS_Torroids.pdf | Hager Portugal

      UK_PD_TDS_Torroids.pdf

      Technical data sheet including torroid selection chart.

      PDF
      196,25 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2021-11-22

      PDF
      145,54 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-04-13

      PDF
      943,64 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      HR554 - Relé diferencial tipo B (4 canais) 0,03-3A
      HR554
      Relé diferencial tipo B (4 canais) 0, 03-3A
      Preço
      1 133,70 €
      / Uni. *
      1 133,70 €
      / Uni. *
    • 2
      HR830 - Toro Rectangular tipo A dimensão 70x175mm
      HR830
      Toro rectangular tipo A dimensão 70x175mm
      Preço
      523,24 €
      / Uni. *
      523,24 €
      / Uni. *
    • 3
      HR535 - Relé diferencial tipo A/HI (4 canais) 0,03-3A
      HR535
      Relé diferencial tipo A/HI (4 canais) 0, 03-3A
      Preço
      528,62 €
      / Uni. *
      528,62 €
      / Uni. *
    • 4
      HR723 - Toro circular tipo Curva B diâmetro 80mm
      HR723
      Toro circular tipo B diâmetro 80mm
      Preço
      463,54 €
      / Uni. *
      463,54 €
      / Uni. *
    • 5
      HR526 - Relé diferencial tipo A/HI (1 canal) 0,03-30A
      HR526
      Relé diferencial tipo A/HI (1 canal) 0, 03-30A
      Preço
      324,90 €
      / Uni. *
      324,90 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A