Relé diferencial tipo A temp. 0,03-10A. O equipamento perfeito para efetuar leituras precisas e imediatas, quando os produtos que vão ser conetados não permitem medições diretas.
EAN
3250613281311
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Relé diferencial tipo A temp. 0,03-10A HR510
Preço
249,22 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Actuação por corrente residual diferencial 9 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente de funcionamento residual nominal ldn30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 10000 mA
-
Toroides: Sobrecarga permitida30 kA/100 ms
Equipamento
-
Com toróide de fuga à terraSim
Segurança
-
Tipo de corrente residualA HI
Modo de configuração
-
Atraso de tempo da corrente diferencial0
-
Atraso de tempo ajustávelSim
Dimensões
-
Distância máxima da ligação entre recetor e emissorPar entrançado de 25 m e 50 m
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto HR510
Relé dif. tipo A temp. 0,03-10A
PDF -
Manual de instalação
Notice HR510, HR520 FR, DE, GB, ES, PT
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-01-01
PDF537,14 kB -
Ficha de dados do produto
UK_PD_TDS_EARTHFAULTRELAY.pdf
Technical data sheet including characteristics for earth fault relays.
PDF95,85 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2021-11-22
PDF145,54 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-13
PDF943,64 kB
Mais transferências