Relé dif. tipo B (1 canal) 0,03-3A HR551
EAN
3250613166410
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
461,09 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Dispositivo de disparo de corrente residual Torroïd 4 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente de funcionamento residual nominal ldn30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA
-
Toroides: Sobrecarga permitida30 kA/100 ms
Equipamento
-
Com toróide de fuga à terraSim
ìndice de proteção
-
Tipo de corrente residualB
Modo de configuração
-
Atraso de tempo da corrente diferencial0,1 s
-
Atraso de tempo ajustávelSim
Dimensões
-
Distância máxima da ligação entre recetor e emissorPar entrançado de 25 m e 50 m
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto HR551
Relé dif. tipo B (1 canal) 0,03-3A
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2024-04-30
PDF1,83 MB
Manual de instalação fr-FR 2024-05-03
PDF1,74 MB -
Manual
Manual de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-NZ, en-GB, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH, pt-PT, es-ES 2023-11-20
PDF2,74 MB -
Declaração de conformidade
EU Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-GB 2024-05-27
PDF245,76 kB
Mais transferências