Disj. geral x250 4P3D-3D+N/2 125A 40kA HNB127H
EAN
3250613347840
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
573,97 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Sob tensão da bobina 8 produtos disponíveis -
Bloco de contacto auxiliar 3 produtos disponíveis -
Disparador de tensão 5 produtos disponíveis -
Funções de ligação 3 produtos disponíveis -
Operador de motor 1 produtos disponíveis -
Bloco diferencial tipo A-HI para aparelho compacto 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal125 A
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-240 kA
-
Corrente nominal 0 ºC de acordo com a IEC60947147,70 A
-
Corrente nominal de 10 °C de acordo com a norma IEC60947142,20 A
-
Corrente nominal de 15 °C de acordo com a norma IEC60947139,50 A
-
Corrente nominal de 20 °C de acordo com a norma IEC60947136,70 A
-
Corrente nominal de 25 °C de acordo com a norma IEC60947133,80 A
-
Corrente nominal de 30 °C de acordo com a norma IEC60947131 A
-
Corrente nominal de 35 °C de acordo com a norma IEC60947128 A
-
Corrente nominal de 40 °C de acordo com a norma IEC60947125 A
-
Corrente nominal de 45 °C de acordo com a norma IEC60947121,80 A
-
Corrente nominal de 50 °C de acordo com a norma IEC60947118,70 A
-
Corrente nominal de 55 °C de acordo com a norma IEC60947115,50 A
-
Corrente nominal de 5 °C de acordo com a norma IEC60947145 A
-
Corrente nominal 60 ºC de acordo com a IEC60947112,20 A
-
Corrente nominal 65 ºC de acordo com a IEC60947109 A
-
Corrente nominal de 70 °C de acordo com a norma IEC60947105,60 A
Arquitetura
-
Número de polos4
-
Tipo de orgão de comandoBotão
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
Disparo
-
Tempo de resposta ao abrir10 ms
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Tensão
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue220 - 415 V
Funções
-
ReléTM A/A
Potência
-
Potência total dissipada em IN27,70 W
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos1000
-
N.º de manobras mecânicas4000
Segurança
-
Índice de proteção IPIP4X
Conexão
-
Secção transversal de condutor flexível35 - 150 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido35 - 185 mm²
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
Modo de configuração
-
Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração0 - 0 A
Compatibilidade
-
Adequado para calha DINNão
Instalação, montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoFrente
-
Binário de aperto nominal12 - 12 Nm
Principais atributos elétricos
-
Tempo de disparo da proteção magnética0 - 0 ms
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto HNB127H
Disj. geral x250 4P3D-3D+N/2 125A 40kA
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2021-06-09
PDF9,54 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2024-09-19
PDF326,09 kB
Declaração de conformidade en-GB 2024-09-19
PDF329,43 kB
Mais transferências